WA8515-AL

WA8515-ALD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.95
175 $3.37
700 $2.94
1400 $2.29
2800 $1.97
5000 $1.79

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments TPS23754に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Bias
20 V 57 V 5 V , 4.8 A 12 V , 0.02 A 25 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
最小
インダクタンス (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
WA8515-ALD 90 146 25 494 0.816 1 : 0.406 : 0.813 1500
メモ
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is measured with the windings connected in parallel. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  5. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel. 
  6. 1500 Vrms one minute isolation primary and bias to secondary.

リードの長さ:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

終端処理:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • 175 per 13″ reel. Plastic tape: 32 mm wide, 0.6 mm thick, 28 mm pocket spacing, 13.40 mm pocket depth.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

wa8515s.gif
Secondary windings to be connected
in parallel on PC board.

物理的特徴

wa8515d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 13,4 0,6

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
6.7 g
パッケージ:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.6 mm thick, 28 mm pocket spacing, 13.40 mm pocket depth

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C allowing parts to cool to room temperature between cycles.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.