WA8478-BE

WA8478-BEC

RoHS準拠 ハロゲンフリー AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.95
175 $3.39
700 $2.95
1400 $2.56
2800 $2.20
5000 $2.02

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Analog Devices ADP1031に対応

入力電圧 出力 電力
4.5 V 60 V 24 V , 0.02 A 0.5 W

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   0.15 A (µH) 3
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
WA8478-BE_ 275 220 1.20 2.46 1.2 1 : 1 2250
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g.WA8478-BEC
  2. Inductance is for the primary, measured on an Agilent/HP 4284 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Minimum inductance is for the primary, measured at 100 KHz, 0.1 Vrms, 0.15 Adc.
  4. Leakage inductance is for the primary with secondary winding shorted together.
  5. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

終端処理:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

パッケージ:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (750 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+165°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

wa8478s.gif

物理的特徴

wa8478d.gif

dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
175 750 178/330 60/100 13 30,4 24,4 24 12 4 2 7,0 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
0.76 g
パッケージ:
175 per 7″; 750 per reel, 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.40 mm thick, 12 mm pocket spacing, 7 mm pocket depth