Analog Devices ADP1031に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 |
---|---|---|
4.5 V — 60 V | 24 V , 0.02 A | 0.5 W |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 0.15 A (µH) 3 |
DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
WA8478-BEC | 275 | 220 | 1.20 | 2.46 | 1.2 | 1 : 1 | 2250 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 750 | 178/330 | 60/100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 12 | 4 | 2 | 7,0 | 0,4 |