UA7962-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $11.26
120 $9.65
240 $8.39
720 $7.29
1500 $6.35
2500 $5.44
5000 $4.99

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments PMP20058に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
8 V 18 V 54 V , 1.5 A 81 W 300 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±5%)
最小
インダクタンス@   15.5 A (µH)
DCR max (mΩ) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
UA7962-AL 10 8.6 5 38 51 0.085 1 : 2 : 0.5 1500
メモ
  1. Aux winding output is 20 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 300 kHz, 0.3 Vrms.
  3. DCR for the primary is with the two windings connected in series (pin 2 and 3 to be connected).
  4. Leakage inductance is for the primary windings with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratios are with the primary windings connected in series (pin 2 and 3 to be connected).
  6. Isolation (hipot) is measured from primary to secondary for one minute.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +105°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +105°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+145°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ua7962s.gif
Pins 2 and 3 to be connected on the PC board.

物理的特徴

ua7962d.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
49.7 g
パッケージ:
120 per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.