Texas Instruments PMP20058に対応
入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|
8 V — 18 V | 54 V , 1.5 A | 81 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±5%) |
最小 インダクタンス@ 15.5 A (µH) |
DCR max (mΩ) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
UA7962-AL | 10 | 8.6 | 5 | 38 | 51 | 0.085 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 |