TA7818-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.06
240 $4.35
480 $3.78
1200 $3.29
2400 $2.82
4800 $2.58

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Microsemi PD70211 に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Aux
36 V 57 V 12 V , 4.25 A 13 V , 0.03 A 51 W 10 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   5 A (µH)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
TA7818-AL 24.0 22.0 0.024 0.008 0.130 0.3 1 : 0.5 : 0.6 1500
メモ
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Output of the auxiliary winding is 13 V, 30 mA
  2. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is with the windings connected in parallel.
  4. Leakage inductance is for the primary winding, measured with all other pins shorted.
  5. Turns ratio is with primary windings connected in parallel and secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms isolation, one minute pri to sec; 500 Vrms pri to aux; 1000 Vrms all windings to the core.

終端処理:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ta7818s.gif

The primary windings and the secondarty
windings to be connected in parallel on
the PC board.

物理的特徴

ta7818d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
25.4 g
パッケージ:
24 parts per tray