Microsemi PD70211 に対応
入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
36 V — 57 V | 12 V , 4.25 A | 13 V , 0.03 A | 51 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 5 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
TA7818-AL | 24.0 | 22.0 | 0.024 | 0.008 | 0.130 | 0.3 | 1 : 0.5 : 0.6 | 1500 |