Skyworks Si88xx に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|
3 V — 5.5 V | 5 V , 0.4 A | 2 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±5%) |
Isat (A) 3 | DCR max (Ω) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
TA7618-ALD | 2.0 | 4.8 | 0.031 | 0.185 | 0.064 | 1 : 4 | 5000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
700 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 16 | 4 | 2 | 5,72 | 0,40 |