サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

S6000-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.51
250 $4.70
500 $3.87
1000 $3.16
2500 $2.69
5000 $2.34

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments LM258X (T7)に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
4 V 6 V 5 V , 0.9 A 4.5 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH)
(公差: ±15%)
最小
インダクタンス@   3 A (µH)
DCR max (Ω) 1 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 2
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 3
Pri Sec Pri : Sec
S6000-AL 47.0 40.0 0.065 0.042 2.0 1 : 1 500
メモ
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  2. Leakage inductance measured across the primary at 0.10 Vrms, 100 kHz.
  3. 500 Vrms isolation between windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant – Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

s6000s.gif

物理的特徴

lm258l1d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
10.6 g
パッケージ:
100 parts per tray

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More info.