Texas Instruments LM258X (T7)に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|
4 V — 6 V | 5 V , 0.9 A | 4.5 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) (公差: ±15%) |
最小 インダクタンス@ 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 2 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
S6000-AL | 47.0 | 40.0 | 0.065 | 0.042 | 2.0 | 1 : 1 | 500 |