Q4437-BL Surface Mount

Flyback Regulator Transformer

RoHS準拠
  • For flyback regulator applications using LM258X SIMPLE SWITCHER®
  • Recommended and approved by National Semiconductor
  • Custom versions available

今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.41
250 $4.66
500 $4.04
1000 $3.50
2500 $3.04
5000 $2.65

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments LM258X (T5)に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
Sec1 Sec2 Sec3
18 V 36 V 5 V , 1.8 A 12 V , 0.25 A 12 V , 0.25 A 15 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH)
(公差: ±15%)
最小
インダクタンス@   3 A (µH)
DCR max (Ω) 1 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 2
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs)
絶縁
電圧 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
Q4437-BL 55.0 47.3 0.110 0.035 0.300 0.320 2.0 1 : 0.5 : 1.167 : 1.167 299.7 500
メモ
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  2. Leakage inductance measured across the primary at 0.10 Vrms, 100 kHz.
  3. 500 Vrms isolation between windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant – 260°C compatible. Tin-silver over tin over copper clad steel.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

q4437s-(1).gif

物理的特徴

lm258smd.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
8.2 g
パッケージ:
42 parts per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.