Texas Instruments LM258X (T1)に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|
4 V — 6 V | 5 V , 1.6 A | 8 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) (公差: ±15%) |
最小 インダクタンス@ 4.85 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 2 |
巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) |
絶縁 電圧 (Vrms) 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
Q4435-BL | 22 | 19 | 0.020 | 0.025 | 0.7 | 1 : 1 | 166.5 | 500 |