Q4434-BL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $6.52
250 $5.59
500 $4.86
1000 $3.47
2500 $2.96
5000 $2.71

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments LM258X (T1)に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
4 V 6 V 5 V , 1.6 A 8 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH)
(公差: ±15%)
最小
インダクタンス@   5 A (µH) 1
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 電圧ー時間
製品 (V-µs)
絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
Q4434-BL 22.0 19.8 0.028 0.028 2.0 1 : 1 162 500
メモ
  1. DC current at which the primary inductance is measured.
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance measured across the primary at 0.10 Vrms, 100 kHz.
  4. 500 Vrms isolation between windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant – Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

q4434s.gif

物理的特徴

lm258l1d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
11.5 g
パッケージ:
100 parts per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.