Texas Instruments LM258X (T3)に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
18 V — 36 V | 12 V , 1.4 A | 12 V , 1.4 A | 33.6 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) (公差: ±15%) |
最小 インダクタンス@ 3 A (µH) 1 |
DCR max (Ω) 2 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | ||||||
Q4343-BL | 85.0 | 76.5 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 3.5 | 1 : 0.8 : 0.8 | 364.5 | 500 |