Q4338-BL

Flyback Regulator Transformer

RoHS準拠
  • For flyback regulator applications using LM258X SIMPLE SWITCHER®
  • Recommended and approved by National Semiconductor
  • Custom versions available

今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.57
250 $3.50
500 $2.72
1000 $2.19
2500 $1.99
5000 $1.82

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments LM258X (T5)に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
Sec1 Sec2 Sec3
18 V 36 V 5 V , 1.8 A 12 V , 0.25 A 12 V , 0.25 A 15 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH)
(公差: ±15%)
最小
インダクタンス@   3 A (µH)
DCR max (Ω) 1 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 2
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
Q4338-BL 66.0 59.4 0.090 0.039 0.580 0.600 3.5 1 : 0.5 : 1.167 : 1.167 500
メモ
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures,
    use this DCR at Temperature calculator.
  2. Leakage inductance measured across the primary at 0.10 Vrms, 100 kHz.
  3. 500 Vrms isolation between windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant – Tin-silver over tin over nickel over phos bronze.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

q4338s-(2).gif

物理的特徴

lm258l1d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
11.5 g
パッケージ:
100 parts per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.