Texas Instruments LM258X (T2)に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
4 V — 6 V | 12 V , 0.35 A | 12 V , 0.35 A | 8.4 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) (公差: ±15%) |
最小 インダクタンス@ 5 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 2 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
Q4337-BL | 22.0 | 19.8 | 0.03 | 0.32 | 0.32 | 2.0 | 1 : 2.5 : 2.5 | 500 |