Analog Devices LT3999に対応
一次電圧 | 出力 |
---|---|
12 V | 12 V , 0.83 A |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (µH) 2 |
インダクタンス @0A (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 5 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri1 | Pri2 | Sec | Pri1 : Sec | |||||
PA6384-ALD | 82.5 | 137.5 | 0.048 | 0.061 | 0.072 | 0.336 | 1 : 1.4 | 22 |
Primary and secondary windings to be
connected in series on the PC board
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
PA6381, PA6383 | 350 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 9,16 | 0,42 | |
PA6384 | 200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |