Texas Instruments TPS23753Aに対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | ||
---|---|---|---|---|
Sec | Sync | Bias | ||
42 V — 57 V | 5 V , 2 A | 5 V | 10 V , 0.02 A | 10 W |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±7%) |
最小 インダクタンス@ 1.1 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 |
キャパシタンス
max (pF) 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Sync | Bias | Pri : Sec : Sync : Bias | ||||||
PA6340-ALD | 133.0 | 123.7 | 0.330 | 0.014 | 0.190 | 0.230 | 1.50 | 1 : 0.167 : 0.167 : 0.361 | 70 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |