Analog Devices LT8584に対応
入力電圧 | 出力 | Fsw |
---|---|---|
2 V — 8 V | 36 V | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 7 A (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
NA6252-AL_ | 4.0 | 3.6 | 0.010 | 0.053 | 0.075 | 1 : 1.33 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |