Microchip AN1444 に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw |
---|---|---|---|
20 V — 55 V | 230 V | 100 W | 57 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 13.6 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
NA5814-AL | 55.0 | 44.0 | 0.048 | 0.360 | 1.45 | 1 : 7 | 3000 |