NA5814, NA5919 Flyback Transformer

for Microchip Microinverter AN1444

RoHS準拠
  • Developed for the Microchip AN1444 Microinverter
  • Rectified sine wave output

今すぐ購入:
個数 単価
1 $10.39
240 $8.90
480 $7.74
1200 $6.03
4800 $4.74

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Microchip AN1444 に対応

部品番号 入力電圧 出力 電力 Fsw
NA5814-AL 20 V 55 V 230 V 100 W 57 kHz
NA5919-AL 20 V 55 V 110 V 100 W 57 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   13.6 A (µH)
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Pri : Sec
NA5814-AL 55.0 44.0 0.048 0.360 1.45 1 : 7 3000
NA5919-AL 55.0 38.5 0.048 0.110 1.58 1 : 4 3000
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR for the primary is with the windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is measured on the primary winding with the secondary pinss shorted.
  4. 3000 Vrms, one minute primary to secondary isolation.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver-copper (95.5/4/0.5) over tin over copper clad steel terminations.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

na5814s.gif

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board.

物理的特徴

na5814d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
90 g

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More info.