NA5743-AL

NA5743-ALD

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $6.24
200 $5.10
600 $2.29
1200 $1.78
2400 $1.53

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Analog Devices LT8584に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
2 V 8 V 80 V 12 W 150 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH)
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   7 A (µH) 2
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
NA5743-AL_ 4.0 3.6 0.012 0.500 0.116 1 : 4 1500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. NA6252-ALD
  2. Peak primary current drawn at minimum input voltage.
  3. DCR for the primary is with the windings connected in parallel, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Ad.
  5. Turns ratios are with the primary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel. In tape, but not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
e Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

na5743s.gif
 

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board

物理的特徴

na5743d.gif


dims_inches_mm-(3).gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(1).gif
200 330 100 13 38,4 32,4 32 24 4 2 11,2 0,5

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
3.9 – 4.2 g
パッケージ:
200 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 24 mm pocket spacing, 11.2 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash.  More info.