MA5475-AL Flyback Transformer

for Maxim MAX17595 Flyback Controller

RoHS準拠
  • Developed for Maxim MAX17595 Flyback Controller.
  • Input voltage: Universal and telecom (36 V – 72 V)

今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.96
250 $4.24
500 $3.69
1000 $2.88
2500 $2.47
5000 $2.26

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Maxim MAX17595 に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Bias
36 V 72 V 15 V , 2 A 12 V , 0.02 A 30 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   2 A (µH)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
MA5475-AL 180 162 0.210 0.016 0.185 3.1 1 : 0.24 : 0.2 3500
メモ
  1. Output of the secondary. Bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR for the secondary is with windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary, measured the secondary windings shorted.
  5. 3500 Vrms, one minute isolation, primary and bias to secondary winding.

終端処理:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ma5475s.gif

物理的特徴

ma5475d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
21.8 g