MA5157 Flyback Transformer

for NXP Semiconductor SSL2103 SMPS Controller

RoHS準拠
  • Developed for use with NXP Semiconductor SSL2103 SMPS Controller for dimmable LED lighting

今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.31
100 $3.69
500 $3.24
1000 $2.49
2500 $2.14

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

NXP SSL2103に対応

AC Input Voltage 出力 電力 Fsw
Sec Aux
85 V 130 V 23 V , 0.74 A 19 V , 0.02 A 17 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   1.2 A (µH)
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
MA5157-AL 750 635 0.880 0.095 0.585 20.5 1 : 0.23 : 0.2 2000
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR for the primary is measured with the windings connected in parallel. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary winding, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms with the secondary winding shorted.
  4. 2000 Vrms, one minute isolation from primary and auxiliary to secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper over steel termination. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
−40°C to +85°C
7 Storage temperature range: Component: −40°C to +125°C
Packaging tray: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ma5157s.gif

物理的特徴

ma5157d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
11.8 g

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.