サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

KA5038-BL

RoHS準拠 AEC-Q flag

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $16.87
120 $14.45
240 $12.57
500 $10.93
1000 $8.51
2500 $7.29
5000 $6.68

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

ON Semiconductor NCP1236に対応

AC Input Voltage 出力 1 電力 Fsw
Sec Aux
85 V 265 V 19 V , 3.5 A 15.5 V , 0.02 A 66 W 50 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   2.8 A (µH)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 5 絶縁
電圧 (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
KA5038-BL 560 480 0.198 0.007 0.236 5.6 1 : 0.188 : 0.156 3000
メモ
  1. Output is for the secondary. Aux winding output is 15.5 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 50 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  3. DCR is with the primary windings connected in series and the secondary windings connected in parallel.
  4. Leakage inductance is for both windings of the primary and is measured with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratios are with the primary windings connected in series and the secondary windings connected in parallel.
  6. One minute primary to secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over copper over steel. Other terminations available at additional cost.

パッケージ:

36 per tray
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +125°C
Packaging tray: −40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (Ambient + temperature rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ka5038s.gif

Primary windings to be connected
in series and secondary windings
to be connected in parallel on PC board.

物理的特徴

ka5038d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
60.2 g