Microchip AN1338に対応
入力電圧 | 出力 | Fsw |
---|---|---|
22 V — 55 V | 110 V | 150 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) (公差: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
JA4635-AL | 28 | 10.5 | 0.008 | 0.106 | 0.138 | 1 : 6 | 3000 |