サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

JA4429-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Analog Devices LT3799に対応

AC Input Voltage 出力 1 電力 Fsw
Sec Bias
85 V 265 V 24 V , 1 A 24 V , 0.02 A 24 W 100 kHz

仕様

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   1.3 A (µH)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 4
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
JA4429-AL 400 320 0.252 0.126 0.149 7.5 1 : 0.24 : 0.24 3000
メモ
  1. Output is for the secondary. Bias winding output is 24 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/ HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  5. Isolation: 3000 Vrms, one minute primary to secondary; 500 Vrms primary to bias, tested for one minute

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ja4429s.gif

物理的特徴

ja4429d.gif


dims_inches_mm-(6).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
13.9 g
パッケージ:
100 per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Only pure water or alcohol recommended