Texas Instruments TPS23756に対応
部品番号 | 入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Bias | ||||
JA4249-CLD | 10 V — 57 V | 5 V , 5 A | 12 V , 0.02 A | 25 W | 250 kHz |
JA4667-ALD | 10 V — 57 V | 12 V , 2 A | 12 V , 0.02 A | 25 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (µH) 3 |
DCR max (Ω) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | ||||
JA4249-CLD | 90 | 0.018 | 0.015 | 0.320 | 0.120 | 1 : 0.8 : 1.9 | 1500 |
JA4667-ALD | 90 | 0.018 | 0.047 | 0.320 | 0.085 | 1 : 1.9 : 1.9 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |