IFLY0012L

IFLY0012LD

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.91
200 $3.15
400 $2.10
1000 $1.76
5000 $1.45

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Intersil  ISL6401に対応

入力電圧 出力 電力 Fsw
Sec1 Sec2 Sec3
9 V 20 V -24 V , 0.17 A -24 V , 0.17 A -24 V , 0.17 A 4.1 W 600 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   6.5 A (µH)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH)
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
IFLY0012L_ 6.0 4.8 0.021 0.690 0.690 0.690 0.3 1 : 3 : 3 : 3 500
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: IFLY0012LD.
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 1.0 Vrms.
  3. Isolation is from primary to secondary, tested for one minute. 500 Vrms, one minute primary to secondary.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin over nickel over phos bronze terminations.

パッケージ:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

IFLY0012s-(1).gif

物理的特徴

ifly0012d.gif

 
  • A max
B max C max D nom E nom F nom  
0.925 0.675 0.360 0.591 0.148 0.079 × 0.110 inches
23,5 17,15 9,14 15,01 3,76 2,01 × 2,79 mm

テープ&リール仕様

tapereel_pl-(52).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(11).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
5.2 g
パッケージ:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Only pure water or alcohol recommended