Intersil ISL6401に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Sec3 | |||
9 V — 20 V | -24 V , 0.17 A | -24 V , 0.17 A | -24 V , 0.17 A | 4.1 W | 600 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 6.5 A (µH) |
DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 | |||||
IFLY0012LD | 6.0 | 4.8 | 0.021 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.3 | 1 : 3 : 3 : 3 | 500 |
|
B max | C max | D nom | E nom | F nom | |
0.925 | 0.675 | 0.360 | 0.591 | 0.148 | 0.079 × 0.110 | inches |
23,5 | 17,15 | 9,14 | 15,01 | 3,76 | 2,01 × 2,79 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,4 |