Texas Instruments UCC25800に対応
入力電圧 |
---|
9 V — 34 V |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±30%) |
DCR max (Ω) 3 |
Leakage Inductance ±20% (µH) 4 |
巻数比 |
キャパシタンス
max (pF) 5 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) |
Irms (mA) 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
HTX7045C-124DRC | 120 | 0.42 | 0.28 | 12.5 | 5.5 | 1 : 0.67 | 0.7 | 38.8 | 660 | 2800 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,40 |