Analog Devices LT3751に対応
入力電圧 | 出力 | Fsw |
---|---|---|
120 V — 377 V | 500 V | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 5 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 4 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
HA4061-AL | 125.0 | 112.5 | 0.203 | 1.400 | 9.17 | 1 : 3 | 625 | 3000 |
Primary windings and secondary
windings to be connected in
parallel on the PC board