HA4060-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $10.07
240 $9.38
480 $5.63
1200 $4.37
2400 $3.76
4800 $3.45

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Analog Devices LT3751に対応

入力電圧 出力 Fsw
120 V 377 V 500 V 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   2 A (µH)
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 4 電圧ー時間
製品 (V-µs)
絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
HA4060-AL 300 270 0.422 1.580 2.7 1 : 3 600 3000
メモ
  1. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR is with the windings connected in parallel.
  3. Leakage inductance is for both windings of the primary with the secondary windings shorted.
  4. Turns ratios are with the primary and secondary windings connected in parallel.
  5. 3000 Vrms isolation from primary to secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ha4060s-(1).gif

Primary windings and secondary
windings to be connected in
parallel on the PC board

物理的特徴

ha4060d.gif

dims_inches_mm-(6).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
23.8 g
パッケージ:
24 per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.