HA4018-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.20
200 $4.18
600 $2.79
1200 $2.33
2400 $2.09
5000 $1.91

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments UCC28600に対応

AC Input Voltage 出力 電力 Fsw
Sec1 Sec2 Sec3 Bias
85 V 265 V 15 V , 0.05 A 5 V , 0.35 A -15 V , 0.13 A 12 V , 0.02 A 4.3 W 50 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   0.3 A (mH)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 2
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Bias Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 : Bias
HA4018-AL 2.2 1.7 1.550 0.061 0.305 0.450 0.350 28.5 1 : 0.12 : 0.067 : 0.189 : 0.156 3000
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 50 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance is for the primary winding, measured at 50 kHz, 0.1 Vrms, 0 A with all secondary pins shorted.
  3. 3000 Vrms, one minute isolation from primary and bias to secondaries.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper over steel terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ha4018s.gif

物理的特徴

-.gif


dims_inches_mm-(6).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
9.7 g
パッケージ:
100 per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Only pure water or alcohol recommended