サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

HA3994-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.75
240 $4.08
480 $3.53
1200 $3.08
2400 $2.64
4800 $2.41

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Analog Devices LT3751に対応

入力電圧 出力 Fsw
Sec1 Sec2 Sec3
5 V 24 V 5 V , 3.6 A 15 V , 1.2 A -15 V , 1.2 A 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   5 A (µH)
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 4 電圧ー時間
製品 (V-µs)
絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
HA3994-AL 7.50 6.75 0.018 0.020 0.031 0.031 0.22 1 : 0.5 : 1.5 : 1.5 37.5 1500
メモ
  1. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR for the primary is with the windings connected in parallel.
  3. Leakage inductance is for both windings of the primary with the secondary windings shorted.
  4. Turns ratios are with the primary windings connected in parallel.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ha3994s.gif

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board

物理的特徴

ha3994d.gif


dims_inches_mm-(1).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
25.0 g
パッケージ:
24 per tray

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.