Analog Devices LT3751に対応
入力電圧 | 出力 | Fsw | ||
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Sec3 | ||
5 V — 24 V | 5 V , 3.6 A | 15 V , 1.2 A | -15 V , 1.2 A | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 1 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 5 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 4 |
電圧ー時間 製品 (V-µs) |
絶縁 電圧 (Vrms) 5 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 | ||||||
HA3994-AL | 7.50 | 6.75 | 0.018 | 0.020 | 0.031 | 0.031 | 0.22 | 1 : 0.5 : 1.5 : 1.5 | 37.5 | 1500 |