サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

HA3950-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.61
200 $3.95
600 $3.44
1200 $2.68
2400 $2.29
5000 $2.10

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments SLUU341に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec P1
100 V 450 V 15 V , 0.33 A 10 V , 0.02 A 5 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   0.3 A (mH)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec P1 Pri : Sec : P1
HA3950-AL 2.30 1.61 0.860 0.109 0.080 16.5 1 : 0.16 : 0.11 3000
メモ
  1. Output of the P1 winding is 10 V, 20 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  4. 3000 Vrms, one minute primary to secondary
    500 Vrms, one minute windings to core

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component:−40°C to +85°C
Packaging trays:−40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ha3950s.gif

物理的特徴

ha3950d.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
13.5 g
パッケージ:
100 per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More info.