Texas Instruments SLUU341に対応
入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | P1 | |||
100 V — 450 V | 15 V , 0.33 A | 10 V , 0.02 A | 5 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (mH) 2 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 0.3 A (mH) |
DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | P1 | Pri : Sec : P1 | |||||
HA3950-AL | 2.30 | 1.61 | 0.860 | 0.109 | 0.080 | 16.5 | 1 : 0.16 : 0.11 | 3000 |