GA3544-BL

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $4.59
200 $3.94
600 $3.43
1200 $2.98
2400 $2.56
5000 $2.35

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments UCD3Kに対応

AC Input Voltage 出力 電力 Fsw
S1 Sense
85 V 265 V 12 V , 0.2 A 12 V , 0.2 A 5 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (mH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   0.3 A (mH)
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri S1 Sense P1 Pri : S1 : Sense : P1
GA3544-BL 2.3 1.6 0.860 0.109 0.155 0.131 17.6 1 : 0.158 : 0.079 : 0.158 3000
メモ
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/ HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  2. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  4. Isolation: 3000 Vrms, one minute Pri and P1 to S1 and Sense; 1500 Vrms all windings to core

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper terminations.
環境
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ga3544s.gif

物理的特徴

ga3544d.gif

dims_inches_mm-(5).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
13.4 g
パッケージ:
Packaged 100 per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.