GA3502-BL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $3.45
240 $3.22
480 $2.96
1200 $2.43
2400 $2.08
4800 $1.91

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Maxim MAX16801に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Bias
400 V 110 V , 0.4 A 18 V , 0.02 A 44 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   0.75 A (µH)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3502-BL_ 800 720 1.283 0.361 0.146 6.60 1 : 0.35 : 0.06 1500
メモ
  1. Output is for the secondary. Bias winding output is 18 V, 20 mA.
  2. Inductance is for the primary (pins 1 – 3), measured at 250 kHz, 0.3 Vrms.
  3. Leakage inductance is for the primary winding (pins 1 – 3) with the secondary winding shorted.
  4. 1500 Vrms, one minuteisolation, primary and bias windings to secondary winding

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ga3502s.gif

物理的特徴

ga3502d.gif


dims_inches_mm-(5).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
21.3 g
パッケージ:
24 parts per tray
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
Only pure water or alcohol recommended.