Maxim MAX16801に対応
入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Bias | |||
400 V | 110 V , 0.4 A | 18 V , 0.02 A | 44 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 0.75 A (µH) |
DCR max (Ω) |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 3 |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
GA3502-BL | 800 | 720 | 1.283 | 0.361 | 0.146 | 6.60 | 1 : 0.35 : 0.06 | 1500 |