GA3366-BL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $8.33
100 $7.13
250 $6.21
500 $5.39
1000 $4.69
2500 $4.02
5000 $3.68

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

ON Semiconductor NCP1606に対応

AC Input Voltage 出力 1 電力 Fsw
Sec Aux
85 V 265 V 19.5 V , 4.62 A 16 V , 0.02 A 90 W 100 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   3.1 A (µH)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス
最大 (µH)
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
GA3366-BL 300 270 0.210 0.005 0.073 7.45 1 : 0.147 : 0.118 3000
メモ
  1. Output of the auxiliary winding is 16 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 100 kHz, 1.1 Vrms, 0 Adc using an Agilent/ HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  3. DCR for the secondary is with the windings connected in parallel
  4. 3000 Vrms primary and auxiliary to secondary isolation.

終端処理:

  • L = RoHS compliant tin-silver over tin over copper.
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ga3366s.gif
 

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

物理的特徴

ga3366d.gif

dims_inches_mm-(5).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
68 g
パッケージ:
30 parts per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
PCB washing Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. See Doc787_PCB_Washing.pdf.