ON Semiconductor NCP1606に対応
AC Input Voltage | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
85 V — 265 V | 19.5 V , 4.62 A | 16 V , 0.02 A | 90 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±10%) |
最小 インダクタンス@ 3.1 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) |
巻数比 |
絶縁 電圧 (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
GA3366-BL | 300 | 270 | 0.210 | 0.005 | 0.073 | 7.45 | 1 : 0.147 : 0.118 | 3000 |
Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board