Akros Silicon AS1130に対応
入力電圧 | 出力 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
36 V — 57 V | 12 V , 2.5 A | 16 V , 0.02 A | 30 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス @0A (µH) 2 (公差: ±25%) |
DCR max (Ω) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 5 |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||
GA3291-AL_ | 203 | 0.065 | 0.031 | 0.215 | 1 : 0.923 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |