GA3172-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $5.51
250 $4.72
500 $4.11
1000 $3.20
2500 $2.74

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Microchip PIC16HV785に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Bias
85 V 265 V 20 V , 0.7 A 12 V , 0.02 A 14 W 250 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   0.78 A (µH)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 4
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3172-AL 500 450 0.675 0.245 0.325 8.25 1 : 0.214 : 0.131 3000
メモ
  1. Output is for the secondary. Bias winding output is 12 V.
  2. Inductance measured at 125 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  4. 3000 Vrms, one minute isolation from the primary and bias to the secondary winding.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper over steel terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ga3172s.gif

物理的特徴

ga3172d.gif


dims_inches_mm-(5).gif
 

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
11.7 g
パッケージ:
117 parts per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Only pure water or alcohol recommended.