GA3136-BL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $7.37
240 $5.96
480 $4.03
1200 $3.39
2400 $3.07
4800 $2.81

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments UCC1809/2809/3809に対応

入力電圧 出力 1 電力 Fsw
Sec Bias
22 V 26 V 53 V , 1 A 12 V , 0.02 A 50 W 150 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 2
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   5.9 A (µH) 3
DCR max (Ω) 4 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 5
巻数比 6 絶縁
電圧 (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
GA3136-BL 35.0 31.5 0.029 0.074 0.208 0.230 1 : 1.4 : 0.33 1500
メモ
  1. Output is for the secondary winding. Output of the bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. Inductance is measured at 150 kHz, 0.1 Vrms.
  3. Peak primary current drawn at minimum input voltage
  4. DCR for the primary is with the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary windings connected in parallel and with the secondary winding shorted.
  6. Turns ratios are with the primary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary windings.

終端処理:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +125°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ga3136s.gif

Primary windings to be connected
in parallel on the PC board.

物理的特徴

ga3136d.gif


dims_inches_mm-(5).gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
27.1 g
パッケージ:
24 per tray
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
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf.