GA0007-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $12.33
250 $10.57
500 $7.23
1000 $5.96
2500 $5.10
5000 $4.98

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

ON Semiconductor NCP1351に対応

AC Input Voltage 出力 電力 Fsw
Sec1 Sec2 Aux
85 V 265 V 16 V , 0.75 A 32 V , 1 A 16 V , 0.02 A 48 W 45 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   3 A (µH)
DCR max (Ω) 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 2
巻数比 絶縁
電圧 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
GA0007-AL 270 243 0.250 0.027 0.045 0.260 8.16 1 : 0.2 : 0.2 : 0.2 3000
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 45 kHz, 0.8 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance measured on the primary winding with all secondary pins shorted.
  3. Isolation: 3000 Vrms, one minute Pri  and Aux to Sec1 and Sec2;
    500 Vrms, one minute Pri to Aux and between Sec1 and Sec2

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

ga0007s.gif

Secondary windings to be connected
in series on the PC board.

物理的特徴

ga0007d.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
23.5 g
パッケージ:
64 parts per tray

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
PCB洗浄:
Only pure water or alcohol recommended.