Texas Instruments LM5015に対応
入力電圧 | 出力 1 | 電力 | Fsw | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
36 V — 75 V | 3.3 V , 4.6 A | 10 V , 0.02 A | 15 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
部品番号
2
(Hover for schematics)
|
最小 インダクタンス (µH) 3 |
インダクタンス タイプ (µH) 3 |
DCR max (mΩ) 4 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 5 |
巻数比 6 |
絶縁 電圧 (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
FCT1-33M2SL_ | 530 | 705 | 55.0 | 6.0 | 320.0 | 0.510 | 1 : 0.24 : 0.67 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |