Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
電力 (W) | 入力電圧 (V) |
最小 インダクタンス (µH) 2 |
DCR max (mΩ) 3 |
漏れ インダクタンス 最大 (µH) 4 |
巻数比 5 | 周波数 (kHz) |
絶縁 電圧 (Vrms) 6 |
二次 出力 (V, A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Sync | Bias | Pri : Sec : Sync : Bias | ||||||||
FCT1-120D3SLD | 30 | 36 — 72 | 72.9 | 27.5 | 28.5 | 160.0 | 250.0 | 0.175 | 1 : 1 : 0.56 : 1 | 250 | 1500 | 12 V , 2.5 A |
Transformer | Recommended output inductor |
---|---|
FCT1-33D3SL | SER2013-472 |
FCT1-50D3SL | SER1360-103 |
FCT1-120D3SL | MSS1278-563 |
FCT1-195D3SL | MSS1278-154 |
FCT1-240D3SL | MSS1278-224 |
These inductors are recommended for 30% ripple current. Ripple less than 30% may require the use of physically larger inductors. Allowing higher ripple current to make use of smaller inductors may create a risk of discontinuous output current.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 12,0 | 0,4 |