FA2443-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $18.68
100 $15.99
500 $13.90
1000 $12.10
5000 $11.09

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

一般的な用途

Texas Instruments UCC28600に対応

AC Input Voltage 出力 電力 Fsw
85 V 265 V 19.4 V , 6.2 A 120 W 140 kHz

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号
(Hover for schematics)
インダクタンス
@0A (µH) 1
(公差: ±10%)
最小
インダクタンス@   6 A (µH)
DCR max (Ω) 2 漏れ
インダクタンス
最大 (µH) 3
巻数比 4 絶縁
電圧 (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
FA2443-AL 200 162 0.217 0.010 0.515 5.9 1 : 0.167 : 0.167 1500
メモ
  1. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR for the secondary is for each winding. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms with all other windings shorted.
  4. Turns ratio for the secondary is with the windings connected in parallel.
  5. Isolation is from the primary to all other windings, tested for one minute.

終端処理:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

fa2443schematic.gif

物理的特徴

fa2443dimensions.gif
dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
89.2 g
パッケージ:
50 parts per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. More Info.